??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC M414-M425-M425-U2034-003
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Rozváděč
Kusovník
BALLUFF BCC M414-M425-M425-U2034-003
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC0C9U
TC
Identifikátor produktu
BCC M414-M425-M425-U2034-003
PX
Náhled výrobku
50645_04
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
ICON
WEBINC
Řada produktu
W
Hmotnost
0.059 Kg
TRAFFIC
celní číslo
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Connection 3 = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Operating voltage Ub = 30 VDC / 30 VAC, Cable = PUR black, 0.3 m, drag chain compatible, Rated current (40 °C) = 4.0 A, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code